??
CAD-Modellauswahl
K1319.07004555
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1319 - Gummipuffer Edelstahl, Typ E
Stückliste
K1319.07004555
BESTKIPP
Bestellnummer
K1319.07004555
D
Durchmesser
70 mm
H
Höhe
45 mm
G
Gewinde
M10 mm
T
Gewindetiefe
8 mm
FEDERSTK
Federsteifigkeit
680
BELASTUNG
Belastung
3060 N
GEW
Gewicht ca.
0.2774 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331383
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions